概览

产品详情

ADL5534-EVALZ是一款4层FR4评估板。 正常工作时需使用一个5 V/500 mA单电源。 应将5 V电源连接至测试环路的VPOS和GND引脚。 2引脚接头W3上安装有跳线,向放大器B提供偏置。通过移除W3上的跳线并分别向2引脚接头(W1和W2)的相应端子施加电源和接地,每个放大器可单独供电。 两个RF输入信号施加于SMA连接器的IN1和IN2引脚。 SMA连接器的OUT1和OUT2引脚提供RF输出。


技术与领域

相关产品

在线购买

所示报价为单片价格

所示报价为单片价格。所列的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(每片美国离岸价),如有修改恕不另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。