概览

产品详情

ADL5387-EVALZ是一款配置齐全的4层FR4评估板,用于轻松评估ADL5387的所有特性。该评估板集成可旁路的变压器,支持单端或差分基带I和Q输出,且只需要4.75 V至5.25 V单电源即可工作。

技术与领域

相关产品

在线购买

所示报价为单片价格

以上评估板报价仅供人民币结算及大陆购买使用, ADI均提供正规发票,如需美金结算及其他地区购买请直接跳转至英文页面进行购买。