概览
产品详情
ADIS16305/PCB是一款分线板产品,提供1个ADIS16305BMLZ、1个柔性电缆和1个接口PCB,可简化系统设计和评估早期阶段的原型制作过程。ADIS16305BMLZ是完全校准的MEMS 4DOF惯性传感器,提供一个串行外设接口(SPI)用于全部数字通信。它提供双排24引脚连接器接口,可较大限度减少电路板空间,但不支持标准扁平电缆连接。柔性电缆和接口PCB通过双排12引脚连接器提供对ADIS16305BMLZ的访问,支持标准扁平电缆系统和手工焊接连接技术。
ADIS16305/PCB是一款分线板产品,提供1个ADIS16305BMLZ、1个柔性电缆和1个接口PCB,可简化系统设计和评估早期阶段的原型制作过程。ADIS16305BMLZ是完全校准的MEMS 4DOF惯性传感器,提供一个串行外设接口(SPI)用于全部数字通信。它提供双排24引脚连接器接口,可较大限度减少电路板空间,但不支持标准扁平电缆连接。柔性电缆和接口PCB通过双排12引脚连接器提供对ADIS16305BMLZ的访问,支持标准扁平电缆系统和手工焊接连接技术。