概览
优势和特点
- SPI接口,具备错误检测功能
- 包含CRC、无效读取/写入地址和SCLK计数错误检测
- 模拟电源电压
- 双电源:±4.5 V至±16.5 V
- 单电源:5 V至20 V
- PC控制结合评估软件EVAL-SDP-CB1Z系统演示平台(SDP)
产品详情
EVAL-ADGS1412SDZ是用于ADGS1412的评估板。ADGS1412是一款iCMOS、四通道单刀单掷(SPST)开关,通过一个串行外设接口(SPI)进行控制。SPI具备可靠的错误检测功能。这些功能包括循环冗余校验(CRC)错误检测、无效读取/写入地址检测和串行时钟(SCLK)计数错误检测。可通过菊花链将多个ADGS1412器件连接在一起。这样便可以极少的数字线路实现多个器件的配置。ADGS1412还支持突发模式,可减少SPI命令之间的时间。
EVAL-ADGS1412SDZ由通过USB连接到PC的SDP进行控制。ADGS1412在评估板中心处,采用接线螺丝端子连接源极引脚和漏极引脚。三个螺丝端子向该器件供电,第四个端子提供用户定义的数字逻辑电源电压(如需要)。或者,也可以从SDP提供数字逻辑电源电压。
有关ADGS1412的完整规格请参考ADI公司的ADGS1412数据手册,使用评估板时应同时参考用户指南UG-1067与数据手册。
评估板通过SDP板与PC的USB端口连接。EVAL-SDP-CB1Z板(SDP-B控制器板)可在ADI公司网站上订购:www.analog.com。
文档
在线购买
所示报价为单片价格
以上评估板报价仅供人民币结算及大陆购买使用, ADI均提供正规发票,如需美金结算及其他地区购买请直接跳转至英文页面进行购买。