概览
优势和特点
- 电源电压
- 双电源:±5 V至±22 V
- 单电源:8 V至44 V
- 开关引脚提供过压保护
- 信号电压高达−55 V和+55 V
- LED,用于提供过压直观指示
- 并行接口兼容3 V逻辑
- 提供用于数字电源和控制板载LDO稳压器(如需要)
产品详情
EVAL-ADG5412BFEBZ是ADG5412BF评估板,内置四个独立控制的单刀/单掷(SPST)开关。ADG5412BF的开关引脚提供过压检测和保护电路,在供电和未供电状态下,避免信号电压超过−55 V和+55 V。
ADG5412BF焊接在评估板中央,采用四个接线螺丝端子连接源极引脚和漏极引脚。三个螺丝端子用于向该器件供电,第四个端子用于提供用户定义数字电压(如需要)。此外,低压差(LDO)调节器可提供5 V数字电压控制并向LED供电,LED用于直观指示开关故障状态。
该产品数据手册提供ADG5412BF的完整规格,使用评估板时应同时参考用户指南(UG-732)与数据手册。
文档
在线购买
所示报价为单片价格
以上评估板报价仅供人民币结算及大陆购买使用, ADI均提供正规发票,如需美金结算及其他地区购买请直接跳转至英文页面进行购买。