概览

优势和特点

  • 电源电压
    • 双电源:±5 V至±22 V
    • 单电源:8 V至44 V
  • 保护免受J2端口上的器件源极引脚(S和SFB)上的过压影响
  • 保护免受高达±60 V的信号电压影响
  • LED,用于提供过压直观指示
  • 并行接口兼容1.8 V逻辑
  • 提供用于数字电源和控制板载LDO稳压器(如需要)

产品详情

适用于ADG5401F的EVAL-ADG5401FEBZ评估板具有一个SPST开关通道和一个反馈开关通道。ADG5401F SPST开关在J2端口上的源极引脚(S和SFB)上提供过压检测和保护电路,以免在供电和非供电状态下受高达±60 V的信号影响。

图1显示了典型评估设置下的EVAL-ADG5401FEBZ。ADG5401F被焊接至EVALADG5401FEBZ的中心位置,且采用两个导线螺栓型端子(J2和J3)分别连接至器件源极引脚(S和SFB)和漏极引脚(D和DFB)。J1螺栓型端子通过三个EVAL-ADG5401FEBZ电源引脚(VDD、GND和VSS)为器件供电,通过第四个引脚(EXT_VL)为用户提供指定的1.8 V至5 V数字电压(如需要)。此外,低压差(LDO)调节器(ADP7142)可提供5 V数字逻辑控制,并向发光二极管(LED) LED1和LED2供电,LED安装用于直观指示开关故障状态。

有关ADG5401F的完整规格,请参阅ADG5401F数据手册,在使用EVAL-ADG5401FEBZ时,必须同时参阅该数据手册和本用户指南。

使用入门

文档要求

  • ADG5401F数据手册

设备要求

  • DC电压源
    • 双电源:±5 V至±22 V
    • 单电源:8 V至44 V
  • 可选的数字电压源:1.8 V至5 V
  • 模拟信号源(信号发生器)

在线购买

所示报价为单片价格

以上评估板报价仅供人民币结算及大陆购买使用, ADI均提供正规发票,如需美金结算及其他地区购买请直接跳转至英文页面进行购买。