概览

优势和特点

  • ADG2188的全功能评估板
  • 各种链路选项
  • USB端口
  • 用于开关控制的EVAL-ADG2188EBZ评估软件
  • 带或不带PC的功能

产品详情

本用户指南介绍ADG2188 I2C CMOS 8 × 8模拟开关阵列的评估板,采用双/单电源供电。该阵列为双向式,因此行和列既可以配置为输入,也可以配置为输出。一次可以激活任意数量的开关组合。


ADG2188的VDD和VSS输入间的差分电压最大15 V。因此,需注意连接电源时不得超过最大15 V的差分电压。


评估板连接到PC的USB端口,评估软件与评估板一同提供,便于用户设置ADG2188。EVAL-ADG2188EBZ也可用作独立的电路板。


ADG2188的完整技术规格参见ADI公司的ADG2188数据手册。使用评估板时,应同时参阅数据手册和本技术规格。


相关产品

包装内含

  • EVAL-ADG2188EBZ 评估板
  • EVAL-ADG2188EBZ 评估软件CD
  • USB 电缆

在线购买

所示报价为单片价格

以上评估板报价仅供人民币结算及大陆购买使用, ADI均提供正规发票,如需美金结算及其他地区购买请直接跳转至英文页面进行购买。