概览
产品详情
ADF7024子板主要与EVAL-ADF7XXXMB4Z母板配合使用,该母板需要单独订购。
ADF7024提供两种不同布局的评估板。 第一种布局中,单端PA和差分LNA具有单独的匹配电路。 该布局用于EVAL-ADF7024DB1(匹配862-928 MHz)和EVAL-ADF7024DB3(匹配431-435 MHz)评估板。
第二种布局中,单端PA和差分LNA由一个匹配网络连接。 该布局用于EVAL-ADF7023DB2(匹配862-928 MHz)和EVAL-ADF7023DB4(匹配431-435 MHz)评估板。
两种布局均为4层板,并采用0402无源器件。
欲了解ADF7024子板的详情,请下载ADF7024设计资源包。
在线购买
所示报价为单片价格
所示报价为单片价格。所列的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(每片美国离岸价),如有修改恕不另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。