概览

优势和特点

  • 独立板,包括具有集成 VCO、环路滤波器 (180 kHz)、USB 接口和电压稳压器的 ADF4371 频率合成器
  • 可以利用基于 Windows® 的软件通过 PC 来控制频率合成器功能
  • 由外部 6 V 电源供电

产品详情

EV-ADF4371SD2Z 可评估 ADF4371 频率合成器(具有适用于锁相环 (PLL) 的集成压控振荡器 (VCO))的性能。图 1 中显示了该评估板的照片。该评估板包含具有集成 VCO、USB 接口、电源连接器和微型 A (SMA) 连接器的 ADF4371 频率合成器。此板需要 SDP-S 板(套件中未提供)。使用 SDP-S 可以对 EVADF4371SD2Z 器件进行软件编程。

产品数据手册中包含 ADF4371 频率合成器的完整规格说明,使用本评估板时必须同时参阅该说明和本用户指南。

软件

ACE软件

ZIP
220 KB
ACE plug-in for Board.ADF4371 1.2022.3300 [Jun 09 22]
Plugin for the ADF4371 board. This software can support the ADF437x testchip board if the board EEPROM is programmed correctly
EXE
122 MB
ACE Installer Software 1.26.3240.1417 [Jun 21 22]
Analysis | Control | Evaluation (ACE) Software. Requires internet access. Run this executable to install ACE onto your computer. Required before installing the plug-in(s) above. Once ACE is installed, double-click on the plug-in package to install the plug-in.

在线购买

所示报价为单片价格

以上评估板报价仅供人民币结算及大陆购买使用, ADI均提供正规发票,如需美金结算及其他地区购买请直接跳转至英文页面进行购买。