-
UG-476: PLL Software Installation Guide12/21/2018PDF421 K
-
UG-1062: Evaluating the ADF4356 Microwave Wideband Synthesizer with Integrated VCO (Rev. A)11/1/2016PDF1 M
概览
优势和特点
- 独立自足式评估板,包括集成VCO的频率合成器ADF4356、122.88 MHz差分温控晶体振荡器(TCXO)、环路滤波器(80 kHz)、USB接口和稳压器
- 从PC通过基于Windows的软件控制频率合成器的功能
- 由外部5.5 V电源供电
产品详情
EV-ADF4356SD1Z用于评估集成压控振荡器(VCO)以支持锁相环(PLL)的频率合成器ADF4356的性能。评估板的照片如图1所示。评估板包含集成VCO的频率合成器ADF4356、122.88 MHz差分参考(TCXO)、环路滤波器、USB接口、电源连接器和超小A型(SMA)连接器。附送一条USB线缆用以将评估板连接到PC的USB端口。
请从ADF4356产品页面下载基于Windows®软件,以便对频率合成器轻松编程。
该评估板需使用SDP-S(如图1所示,但不随套件提供)。通过SDP-S可对EV-ADF4356SD1Z器件进行软件编程。
该产品数据手册提供ADF4356频率合成器的完整规格,使用评估板时应同时参考用户指南与数据手册。
技术与领域
相关产品
包装内含
- EV-ADF4356SD1Z
文档
-
ADF4356 Gerber Files2/25/2021ZIP708 K
在线购买
所示报价为单片价格
以上评估板报价仅供人民币结算及大陆购买使用, ADI均提供正规发票,如需美金结算及其他地区购买请直接跳转至英文页面进行购买。