概览
优势和特点
- 集成ADE9153B的mSure使能、全功能、单相电表
- 使用mSure管理器实时监控电表健康
- 0.5级精度
- 线路和零线测量
- Imax = 60A, Inominal = 6A
- 110V-240V
- 50/60Hz
- LCD和CF输出
- 电压RMS、电流RMS、有功、无功、视在功率和电能基波测量
- 电能质量测量
- 突降、突升
- 频率、功率因数
- mSure管理器,用于分析和报告mSure诊断和健康数据
- 使用隔离RS485端口实现PC控制
- 用于完全控制ADE9153B的PC软件
产品详情
mSure使能ADE9153EVK评估套件包括具有0.5级电表精度的全功能单相电表。mSure是集成在ADE9153B中的诊断技术,可以对电表精度和故障状况实时执行直接和非侵入监控。该套件包含ADE9153B和STM32F103RE ARM Cortex-M3微控制器,用于管理ADE9153B、LCD显示器、RTC、64kB FRAM和隔离RS485与PC建立的通信。
该套件可在单相电表部署环境下评估Sure技术和ADE9153B的性能。在独立模式下,电表可测量计量参数:有功、无功和视在电能、电流和电压RMS值。FRAM用于存储由ADE9153B mSure管理器提供的信息。
该套件也可由基于LabView™的评估软件进行管理。它提供用于评估mSure和ADE9153B性能的方法。
在线购买
所示报价为单片价格
以上评估板报价仅供人民币结算及大陆购买使用, ADI均提供正规发票,如需美金结算及其他地区购买请直接跳转至英文页面进行购买。