概览

产品详情

ADE7978/ADE7933评估套件包含两块电路板,可对ADE7978和ADE7933三相多功能电能计量芯片组的性能进行评估,且评估环境与实际三相电表的部署环境非常类似。 该套件需购买第三块电路板,即EVAL-SDP-CB1Z,用于系统演示平台的控制器板。 ADE7978/ADE7933评估套件包含评估软件(采用LabVIEW®编写),通过PC接口可访问所有ADE7978寄存器和特性。

您也可以仅采用两个电压通道来使用该板评估ADE7932;或者如果愿意,可以订购一个ADE7932样片并替换板上相应的ADE7933芯片。


在线购买

所示报价为单片价格

所示报价为单片价格。所列的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(每片美国离岸价),如有修改恕不另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。