-
EVAL-ADE7754: Evaluation Board Documentation for ADE7754 Energy Metering IC11/6/2013PDF1095 kB
概览
产品详情
此文档介绍ADE7754评估套件的硬件和软件功能。该评估板(瓦特小时电表)通过PC的并行端口进行配置。评估板和PC之间的数据接口完全隔离。基于Windows™的软件随评估板提供,使其快速配置为电表。
ADE7754/ADE7758评估板、此文档以及ADE7754数据手册,为ADE7754提供了一个完整的评估平台。可通过设置跳线配置ADE7754评估板。
该评估板设计用于在最终应用(即瓦特小时电表)中评估ADE7754。借助电流通道(即CT)上的适当传感器,该评估板可连接至一个测试基准或高压(240 V rms)测试电路。板载电阻分压器网络为线路电压提供了衰减。本应用笔记还介绍如何连接电流传感器以获得较佳性能。该评估板需要两个外部5 V电源(一个电源起到隔离作用)和适当的电流传感器。