概览
优势和特点
- 评估板设计为与附随的软件配合使用,以实现全功能的电表(瓦特小时电表)
- 可通过螺纹接线端子与各种外部传感器轻松连接
- 可采用PCB插槽轻松地修改信号调理器件
- 逻辑输出CF、ZX、SAG和IRQ具有LED指示灯
- 光隔离数据输出连接至PC并行端口
- 光隔离频率输出(CF)连接至BNC
- 可选外部基准电压源,用于评估片内基准电压源
产品详情
本文档介绍了ADE7753评估套件硬件和软件功能。ADE7753评估板配合ADE7753数据手册及本文档,为ADE7753提供了完整的评估平台。评估板设计成可在终端应用中轻松评估ADE7753。如果在电流通道(例如分流、CT、di/dt传感器等)上使用适当的传感器,可将评估板连接至测试工作台或高压(240 V rms)测试电路。片上电阻分压器网络则可衰减线路电压。本应用笔记还介绍了如何连接电流传感器才能获得较佳性能。
评估板(瓦特小时电表)通过PC的并行端口配置和校准。评估板与PC间的数据接口完全隔离。通过评估板附带的Windows™软件,可迅速配置为电表。
评估板还可用作独立评估系统,通过25路D-Sub连接器可轻松集成在现有系统中。
评估板需要两个外部5 V电源(其中一个用于隔离)和适当的电流传感器。
文档
评估板设计文件 (1)
在线购买
所示报价为单片价格
所示报价为单片价格。所列的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(每片美国离岸价),如有修改恕不另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。