概览

产品详情

本用户指南描述如何设置和使用AD9915评估板。 AD9915是一款集成12位DAC的2.5 GSPS DDS。

该评估板提供图形用户界面(GUI),实现与器件轻松通信,并具有鼠标悬停效果等诸多用户友好特性。

本用户指南应配合AD9915数据手册使用。


软件

评估软件

ZIP
42.91 M
AD9914 / AD9915 Evaluation Software
This is the main installer and is 64-bit compatible
TXT
1.81 K
AD9915 Evaluation Board Flash
EVB flash readme: This file contains instructions for re-flashing an older eval board so that it's compatible with the 64-bit USB driver.
EXE
7.35 M
Evaluation Board USB Flash Programmer
Contains the EXE file for re-flashing the USB EEPROM.

在线购买

所示报价为单片价格

所示报价为单片价格。所列的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(每片美国离岸价),如有修改恕不另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。