概览
产品详情
AD9655-125EBZ用于评估双通道16位ADC AD9655。 本参考设计提供在各种模式和配置下运行该器件所需的支持电路。 它设计为可直接与HSC-ADC-EVALC的数据捕获卡进行接口,允许用户下载捕获的数据用于分析。 VisualAnalog软件包用来与器件的硬件部分实现接口,允许用户下载捕获的数据并通过用户友好型图形界面进行分析。 同时,SPIController软件包也兼容硬件部分,可让用户使用AD9655的SPI可编程功能。
AD9655 数据手册提供了更多有关器件配置和性能的信息,在使用这些工具时应加以参考。 所有文档、VisualAnalog以及SPIController软件均可在 高速ADC评估板 页面上找到。 欲了解更多信息,或有任何疑问,请发送电子邮件至 highspeed.converters@analog.com。