概览

优势和特点

  • AD9650/AD9268/AD9258/AD9251/AD9231/AD9204/AD9269/AD6659的全功能评估板
  • 用于设置和控制的SPI接口
  • 外部、板载振荡器或AD9517时钟选项
  • 巴伦/变压器或放大器输入驱动选项
  • LDO调节器或开关电源选项
  • VisualAnalog® 和SPI控制器软件接口

产品详情

AD9650、AD9268、AD9258、AD9251、AD9231、AD9204、AD9269和AD6659评估板,提供了在各种模式和配置下运行这些器件所需的全部支持电路。还介绍了用于与这些器件接口的应用软件。

AD9650、AD9268、AD9258、AD9251、AD9231、AD9204、AD9269和AD6659数据手册提供了更多信息,在使用该评估板时应加以参考。所有文档和软件工具可从此处下载:www.analog.com/fifo。欲了解更多信息,或有任何疑问,请发送电子邮件至highspeed.converters@analog.com。

软件

设计工具

Visual Analog
对于正在选择或评估高速ADC的设计工程师,VisualAnalog™是一个将一组功能强大的仿真和数据分析工具与一个用户友好的图形界面集成在一起的软件包。

硬件 (1)

控制器板

在线购买

所示报价为单片价格

所示报价为单片价格。所列的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(每片美国离岸价),如有修改恕不另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。