概览
产品详情
AD9136-EBZ和AD9136-FMC-EBZ支持双通道、16位、高动态范围数模转换器(DAC) AD9136。AD9135提供2800 MSPS最高采样速率,可以在极宽的带宽内产生多载波。 DAC输出经过优化,可以与ADI公司的ADRF6720和ADRF670x模拟正交调制器(AQM)无缝接口。可选三线式或四线式串行端口接口(SPI)允许对许多内部参数进行编程和回读。 满量程输出电流可以在13.9 mA至27.0 mA典型范围内进行编程。在线购买
所示报价为单片价格
所示报价为单片价格。所列的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(每片美国离岸价),如有修改恕不另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。