概览
产品详情
AD9129评估板连接ADI公司的数字模式发生器(DPG2),以便快速评估AD9129。DPG2允许用户建立各种类型的数字矢量,并在任意AD9129工作模式下以该器件支持的速度传输至AD9129。AD9129评估板通过USB以及随附的PC软件进行配置。
AD9129评估板连接ADI公司的数字模式发生器(DPG2),以便快速评估AD9129。DPG2允许用户建立各种类型的数字矢量,并在任意AD9129工作模式下以该器件支持的速度传输至AD9129。AD9129评估板通过USB以及随附的PC软件进行配置。