-
AD8364: LF to 2.7 GHz Dual 60dB TruPwr Detector Data Sheet (Rev. C)9/28/2006PDF1 M
概览
产品详情
AD8364-EVALZ是一款4层FR4印刷电路板。正常工作时,它需要5V/100 mA电源。应将5V电源连接到标有VPS和COMM1的线夹引线。两路RF输入信号施加于两个边缘安装型SMA RF连接器。输出信号可通过OUTA、OUTB、OUTN、OUTP和TEMP线夹引线访问。该电路板也支持6针和26针接头,通过这些接头可以连接电源、地、温度调整节点和输出信号引脚(电路板交货时未安装这些接头)。文档
-
AD8364 Gerber 文件9/11/2011ZIP279 kB
在线购买
所示报价为单片价格
以上评估板报价仅供人民币结算及大陆购买使用, ADI均提供正规发票,如需美金结算及其他地区购买请直接跳转至英文页面进行购买。