-
AD8362: 50 Hz to 3.8 GHz 65 dB TruPwr™ Detector Data Sheet (Rev. F)10/4/2005PDF1 M
概览
产品详情
AD8362-EVALZ是一款配置齐全的4层FR4评估板。 正常工作时需使用5 V/50 mA电源。 应将5 V电源连接至VPOS和AGND引脚。 施加RF输入信号至SMA连接器的RFIN引脚,SMA连接器的VOUT引脚提供输出电压。
文档
-
AD8362 Gerber 文件9/11/2011ZIP198 kB
在线购买
所示报价为单片价格
以上评估板报价仅供人民币结算及大陆购买使用, ADI均提供正规发票,如需美金结算及其他地区购买请直接跳转至英文页面进行购买。