概览
产品详情
AD8313-EVALZ是一款配置齐全的4层Rogers 4350和FR4评估板。顶部和底部信号层采用Rogers 4350,内层采用FR4。正常工作时,它需要2.7 - 5.5 V、能够提供50 mA电流的单电源供电。应将电源连接到标有VPS1、VPS2和GND的测试环路。标有VNEG的测试环路应连接到地。RF输入信号施加于SMA连接器(INHA)。VOUT通过SMA连接器(VOUT)提供。SMA连接器ENBL和VSET允许在这些节点上施加外部信号。文档
-
AD8313 Gerber 文件9/10/2011ZIP266 kB
在线购买
所示报价为单片价格
以上评估板报价仅供人民币结算及大陆购买使用, ADI均提供正规发票,如需美金结算及其他地区购买请直接跳转至英文页面进行购买。