概览

产品详情

AD8302-EVALZ是一款4层FR4印刷电路板。正常工作时,它需要5V/50 mA电源。应将5V电源连接到标有VP和GND的矢量引脚。两路RF输入信号施加于两个边缘安装型SMA RF连接器(INPA和INPB)。增益和相位输出信号可通过边缘安装型SMA连接器访问。

相关产品

在线购买

所示报价为单片价格

所示报价为单片价格。所列的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(每片美国离岸价),如有修改恕不另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。