概览

产品详情

EVAL-AD7792EBZ是用于AD7792的全功能评估板。该评估板可通过标准的USB接口连接到PC。用户通过随附的软件可以对ADC的性能执行详尽分析。


请注意:该评估软件无法在Windows 8或Windows 10上运行(USB驱动程序不兼容Windows 7以上版本的操作系统)。

软件

评估软件

ZIP
335040 kB
AD7792 Evaluation Software
The software provided runs under Windows XP, Windows Vista and Windows 7 (32-bit and 64-bit) and allows the user to control all the functions of the AD7792 via the USB port of a PC. The software should be installed by running the SETUP.EXE program.

在线购买

所示报价为单片价格

所示报价为单片价格。所列的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(每片美国离岸价),如有修改恕不另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。