-
EVAL-AD7715-5EB: Evaluation Board for 16-Bit Sigma Delta ADC7/31/2013PDF216 kB
概览
产品详情
不再提供EVAL-AD7715-3EBZ的订购服务。请参考AD7124-4评估板。可用AD7124-4代替AD7715。该器件具有较低的电流消耗、较低噪声以及许多片内特性,例如基准电压缓冲器和内部基准电压源。
EVAL-AD7715-3EBZ是用于AD7715的全功能评估板。该评估板可通过标准的USB接口连接到PC。用户通过随附的软件可以对ADC的性能执行详尽分析。
请注意:该评估软件无法在Windows 8或Windows 10上运行(USB驱动程序不兼容Windows 7以上版本的操作系统)。