概览

优势和特点

  • AD6673的全功能评估板
  • 用于设置和控制的SPI接口
  • 巴伦/变压器或放大器输入驱动选项
  • 片上LDO调节器,需要外部6 V、2 A直流单电源供电
  • VisualAnalog®和SPI控制器软件接口

产品详情

本页提供评估AD6673的评估板订购信息。

技术与领域

相关产品

软件

设计工具

Visual Analog
对于正在选择或评估高速ADC的设计工程师,VisualAnalog™是一个将一组功能强大的仿真和数据分析工具与一个用户友好的图形界面集成在一起的软件包。

硬件 (1)

控制器板