概览

优势和特点

  • 适用于 AD5770R 的功能完备的评估板
  • PC 控制配合 ADI® 公司的 EVALSDP-CB1Z 系统开发平台一起使用
  • PC 控制软件

产品详情

EVAL-AD5770RSDZ 是一款功能完备的评估板,专门为帮助用户评估 AD5770R 6 通道 14 位电流输出数模转换器 (DAC) 而设计。

EVAL-AD5770RSDZ 评估板通过以下两种方法控制:板载 P11 连接器和 EVAL-SDP-CB1Z(连接器 P10)。系统开发 (SDP-B) 板使用 AD5770R 评估软件通过 Windows® PC USB 端口控制 EVAL-AD5770RSDZ 评估板。

EVAL-AD5770RSDZ 板包含一个套电源解决方案,其使用 ADP5073 开关稳压器从 +3.3 V 电源生成 −2 V 电压,并使用 ADP1741 线性稳压器从 +3.3 V 电源生成 +2 V 电压。或者,AD5770R 还可使用通过九个板载连接器(P0 至 P8)连接的线性电源。AD5770R 包含一个内部 1.25 V 精密基准电压源。EVAL-AD5770RSDZ 板包含一个附加的 1.25 V,0.5 ppm/°C 基准电压源。

AD5770R 评估软件提供一个直观的图形用户界面 (GUI),用于通过串行外设接口 (SPI) 配置和控制 AD5770R。

AD5770R 是一款适用于光电控制应用的 6 通道 14 位分辨率低噪声可编程电流输出 DAC。输出电流范围可通过软件选择,并且通道可以路由到 MUX_OUT 引脚进行外部监控。

有关完整的详细信息,请参阅 AD5770R 数据手册,在使用 EVAL-AD5770RSDZ 板时,必须同时参阅 AD5770R 数据手册和本用户指南。

技术与领域

相关产品

在线购买

所示报价为单片价格

以上评估板报价仅供人民币结算及大陆购买使用, ADI均提供正规发票,如需美金结算及其他地区购买请直接跳转至英文页面进行购买。