-
EVAL-AD5770R-PMDZ Design & Integration Files2/28/2023ZIP1M
概览
优势和特点
- 具有独立电源引脚和集成温度关断功能的 6 通道可编程电流输出 14 位 DAC
- 即时 AD5770R 引脚,以简化定制和原型设计
- 与 FPGA 和 MCU 开发平台兼容的行业标准 Pmod 尺寸
产品详情
兼容 PMOD 的 EVAL-AD5770R-PMDZ 评估/原型板是一款简约的 6 通道,14 位,电流输出 DAC 模块,旨在作为功能齐全的 AD5770R 评估板的低成本替代产品。该评估板允许用户直接与 AD5770R 进行电气和物理连接,从而可以为其应用/解决方案进行快速的硬件和软件开发。
SPI PMOD 外围连接器可在许多第三方 MCU 或 FPGA 开发平台上找到;EVAL-AD5770R-PMDZ 可以直接连接到这些系统中。用户可以使用 ADICUP3029 演示应用程序作为参考来快速开发自己的代码。
文档
-
AD5770R PMOD & ADICUP3029 Reference Design6/16/2020WIKI
-
EVAL-AD5770R-PMDZ Hardware User Guide6/15/2020WIKI
-
Solutions For Rapid Prototyping: Answering the Needs of Practicing Engineers8/23/2023PDF784 K
在线购买
所示报价为单片价格
以上评估板报价仅供人民币结算及大陆购买使用, ADI均提供正规发票,如需美金结算及其他地区购买请直接跳转至英文页面进行购买。