概览
优势和特点
- 可配合nanoDAC®母板(EVAL-MBnanoDAC-SDZ)使用的全功能评估板
- 片内基准电压源
- 各种链路选项
- PC控制结合ADI的系统演示平台(SDP)
产品详情
AD5326评估板设计可帮助用户快速进行新型AD5326电路原型制作,并缩短设计时间。AD5326采用2.5 V至5.5 V单电源供电。
AD5326数据手册提供完整数据,使用评估板时必须同时参考UG-977与数据手册。
评估板通过SDP-B控制器板(EVAL-SDP-CB1Z)与PC的USB端口连接。软件与评估板一同提供,便于用户编程AD5326。
该评估板需要SDP-B控制器板(EVAL-SDP-CB1Z)。
文档
在线购买
所示报价为单片价格
以上评估板报价仅供人民币结算及大陆购买使用, ADI均提供正规发票,如需美金结算及其他地区购买请直接跳转至英文页面进行购买。