概览

优势和特点

  • 全功能评估板与nanoDAC® 母板 (EVAL-MBnanoDAC-SDZ)
  • 板载基准电压源
  • 多种连接选项
  • PC 控制配合ADI公司的系统演示平台 (SDP) 一起使用

产品详情

AD5316RDBZ 评估板旨在帮助用户对新的 AD5316R 电路进行快速原型制作,并缩短设计时间。AD5316R 由 2.7 V 至 5.5 V 单电源供电。


有关 AD5316R 的完整详细信息,请参阅 AD5316R 数据手册,在使用本评估板时,必须同时参阅该数据手册和 UG-969。


该评估板通过 SDP-B 板连接至 PC 的 USB 端口。提供了软件,允许用户对AD5316R进行编程。

技术与领域

相关产品

包装内含

  • EVAL-AD5316RDBZ 评估板
  • EVAL-MBnanoDAC-SDZ 母板

在线购买

所示报价为单片价格

以上评估板报价仅供人民币结算及大陆购买使用, ADI均提供正规发票,如需美金结算及其他地区购买请直接跳转至英文页面进行购买。