-
UG-258:用于AD5235数字电位计的评估板3/31/2011PDF629 K
概览
优势和特点
- AD5235的全功能评估板
- 多个测试电路
- 各种交流/直流输入信号
- 通过单独购买的系统演示平台(SDP)进行PC控制
- PC控制软件
- 在EEMEM中存储26个额外的字节,用于用户定义信息
- 电阻容差误差存储在EEMEM中
产品详情
AD5235具有多功能的编程能力,支持多种工作模式,包括对RDAC和EEMEM寄存器进行读/写访问、电阻递增/递减、±6 dB电阻量程变化和游标设置回读,同时提供额外的EEMEM,用于存储用户定义信息,如其他元件的存储器数据或查找表。
AD5235支持±2.25 V至±2.75 V双电源和2.7 V至5.5 V单电源供电,适合电池供电应用及许多其它应用。此外,AD5235采用多功能SPI兼容串行接口,工作速率高达50 MHz。
EVAL-AD5235SDZ可在单电源和双电源模式下工作,从USB内部电源供电。
可在AD5235数据手册中找到AD5235部件的完整技术规格。
文档
在线购买
所示报价为单片价格
以上评估板报价仅供人民币结算及大陆购买使用, ADI均提供正规发票,如需美金结算及其他地区购买请直接跳转至英文页面进行购买。