概览

优势和特点

  • AD5232的全功能评估板
  • 多个测试电路
  • 各种交流/直流输入信号
  • 通过单独购买的系统演示平台(SDP-B)进行PC控制
  • PC控制软件
  • 在EEMEM中存储26个额外的字节,用于用户定义信息
  • 电阻容差误差存储在EEMEM中

产品详情

AD5232具有多功能的编程能力,支持多种工作模式,包括对RDAC和EEMEM寄存器进行读/写访问、电阻递增/递减、±6 dB电阻量程变化和游标设置回读,同时提供额外的EEMEM,用于存储用户定义信息,如其他元件的存储器数据或查找表。


AD5232支持±2.25 V至±2.75 V双电源和2.7 V至5.5 V单电源供电,适合电池供电应用及许多其它应用。此外,AD5232采用多功能SPI兼容串行接口,工作速率高达50 MHz。


EVAL-AD5232SDZ可在单电源和双电源模式下工作,从USB内部电源供电。


可在AD5232数据手册中找到AD5232部件的完整技术规格。

相关产品

包装内含

  • EVAL-AD5232SDZ 板
  • 光盘包含
    • 可自行安装的软件,允许用户控制该板,并使用器件的全部功能
    • AD5232数据手册电子版
    • UG-347用户指南电子版

硬件 (1)

控制器板

在线购买

所示报价为单片价格

以上评估板报价仅供人民币结算及大陆购买使用, ADI均提供正规发票,如需美金结算及其他地区购买请直接跳转至英文页面进行购买。