概览

优势和特点

  • AD5116的全功能评估板
  • 多个测试电路
  • 各种交流/直流输入信号

产品详情

AD5116支持2.3 V至5.5 V单电源供电,适合电池供电应用及许多其它应用,保证±8%的低电阻容差误差和高带宽,同时A、B和W引脚提供最高±6 mA的电流密度。


简单的按钮接口支持手动切换,可以将最后游标位置保存到EEPROM中,因而适合需要在最后游标位置上电的应用。


可在AD5116数据手册中找到AD5116的完整规格。

相关产品

包装内含

  • EVAL-AD511xSDZ 评估板
  • 光盘包含
    • AD5116数据手册电子版
    • UG-324用户指南电子版

在线购买

所示报价为单片价格

以上评估板报价仅供人民币结算及大陆购买使用, ADI均提供正规发票,如需美金结算及其他地区购买请直接跳转至英文页面进行购买。