-
DS9090EVKIT: 1-Wire Device Evaluation Kit Data Sheet (Rev. 1)4/26/2016PDF1M
概览
优势和特点
- 使用USB适配器,轻松配置
- 完全兼容USB 2.0规范
- 软件兼容Windows 8、Windows 7、WindowsVista®和Windows XP®操作系统(32位和64位版本)
- 便利的板载测试点和双TO92插座
- 标准RJ11连接器连接DS9120接口板
- 免费下载1-Wire驱动和OneWireViewer演示软件
- 兼容其它独立购买的1-Wire器件
产品详情
DS9090EVKIT评估系统(EV system)包括用于连接PC的DS9490+ USB至1-Wire®/iButton®适配器、含RJ11电缆的DS9120P+接口板以及七片不同的1-Wire器件。评估系统提供熟悉带存储器或PIO/开关的1-Wire器件特性所需的特殊硬件和软件(1-Wire EPROM器件除外)。(DS2502和DS2506等EPROM器件要求不同的适配器(DS9481R-3C7)来执行EPROM写操作。该适配器可单独购买。)提供1-Wire EPROM器件样品。
评估系统软件包括OneWireViewer (Java®程序),运行在Windows® OS,已包括在1-Wire驱动安装包中。
文档
在线购买
所示报价为单片价格
以上评估板报价仅供人民币结算及大陆购买使用, ADI均提供正规发票,如需美金结算及其他地区购买请直接跳转至英文页面进行购买。