-
UG-5483: Analog Essentials Getting Started Guide for Zedboard8/17/2012PDF1M
-
UG-5466: Analog Essentials Getting Started Guide for LX9 and Nexys37/18/2012PDF1M
概览
优势和特点
- -40°C至+85°C温度范围内提供高精度日历和时间(±5ppm)
- 32.768kHz方波输出
- 精度为±3°C的数字温度传感器
- 6引脚Pmod兼容连接器(I²C)
- C语言例程,便于移植
- 第二连接头,允许以菊链形式在I²C总线上连接多个模块
- 符合RoHS标准
- 经过验证的PCB布局
- 完全安装并经过测试
产品详情
DS3231MPMB1外设模块提供了连接DS3231M实时时钟(RTC)所需的硬件电路,适用于采用可配置成I²C通信Pmod™扩展端口的系统。IC为低成本和高精度I²C RTC。该器件包含电池输入端,断开主电源时仍可保持精确计时。集成微机电系统(MEMS)提高了器件的长期精确度,并减少了生产线的元件数量。器件采用与通用器件DS3231C RTC相同的封装。
关于IC工作的详细信息,请参阅DS3231M IC的数据资料。
应用
- 工业应用
- 便携式仪表
- 电表
相关产品
文档
-
DS3231MPMB1: DS3231MPMB1外设模块 Data Sheet (Rev. 0)9/17/2012PDF630K
-
Maxim模拟精选集锦7/24/2012PDF501K
工具及仿真模型
Software Development
在线购买
所示报价为单片价格
以上评估板报价仅供人民币结算及大陆购买使用, ADI均提供正规发票,如需美金结算及其他地区购买请直接跳转至英文页面进行购买。