-
DS2784EVKIT: Evaluation Kit for the DS2784 Data Sheet (Rev. 1)10/12/2009PDF655K
概览
优势和特点
- 演示DS2784的功能,包括:
- 估算Li+电池的可用容量
- 电压测量
- 电流测量
- 电流累计
- 温度测量
- 信息存储
- 识别
- 过压/欠压保护
- 过流/短路保护
- 使用SHA-1算法的质询和响应认证
- 可以在支持USB操作的Windows XP或更早版本操作系统下运行
产品详情
DS2784评估板(EV kit)可方便的对具有锂离子(Li+)保护器和SHA-1认证的单节电池独立式电量计IC DS2784进行性能评估、软件开发和原型设计。评估板通过DS9123O USB适配器和RJ-11电缆连接至PC。所提供的CD-ROM包含所有相关的数据资料和评估软件,可在支持USB操作的任何Windows XP®操作系统下运行。
DS2784评估板的评估软件可让用户完全控制DS2784的所有功能。独立的控制键允许用户访问所有的EEPROM和RAM存储地址、控制寄存器、实时更新所有被监视参数和SHA-1功能。该软件还具有数据记录功能用于监视电池。
评估版电路设计为给DS2784提供精确的参数测量。演示板将不断更新变化。
应用
- 无绳VoIP电话
- 数码相机与摄像机
- 便携式GPS导航
- 智能电话/PDA
相关产品
文档
工具及仿真模型
Software Development
在线购买
所示报价为单片价格
以上评估板报价仅供人民币结算及大陆购买使用, ADI均提供正规发票,如需美金结算及其他地区购买请直接跳转至英文页面进行购买。