-
DS2781EVKIT: Evaluation Kit for the DS2781 Data Sheet (Rev. 1)9/28/2009PDF334K
概览
优势和特点
- 演示独立式电量计DS2781的性能,包括:
- 估算Li+电池的可用电量
- 电压测量
- 电流测量
- 电流累计
- 温度测量
- 信息存储
- 认证
- 与运行Windows XP®或更早版本的PC通过USB端口连接
产品详情
DS2781评估板(EV kit)可方便地对独立式电量计DS2781进行性能评估、软件开发和原型设计。评估板通过DS9123O USB适配器以及RJ-11电缆与PC相连。
DS2781评估软件允许用户完全控制DS2781的所有功能。通过不同的控制页,用户可以访问所有的EEPROM和RAM存储器以及控制寄存器,并能够对所有的监控参数进行实时更新。
评估板电路能够演示DS2781的精确参数测量能力。演示板将不断更新变化。
相关产品
文档
工具及仿真模型
Software Development
在线购买
所示报价为单片价格
以上评估板报价仅供人民币结算及大陆购买使用, ADI均提供正规发票,如需美金结算及其他地区购买请直接跳转至英文页面进行购买。