概览
优势和特点
- 演示DS2775–DS2778的性能,包括:
- 估算Li+电池可用电量
- 2节电池电压测量
- 电流测量
- 电流累加
- 温度测量
- 信息存储
- 识别
- 过压/欠压保护
- 过流/短路保护
- 采用SHA-1算法进行安全质询和响应认证(DS2776和DS2778)
- 可以在支持USB操作的Windows XP或更早版本操作系统下运行
产品详情
DS2775–DS2778评估板(EV kit)可方便地对提供保护电路和SHA-1认证选项的独立式、2节锂离子(Li+)电池电量计IC DS2775–DS2778进行性能评估、软件开发和原型设计。评估板通过DS9123O USB适配器以及RJ11电缆与PC连接。所提供的CD-ROM包含所有相关的数据资料和评估软件,可在支持USB操作的任何Windows XP®操作系统下运行。
DS2775–DS2778评估软件允许用户完全控制DS2775–DS2778的所有功能。通过不同的控制标签,用户可以访问所有的EEPROM和RAM存储器、控制寄存器、对所有的监控参数进行实时更新,以及访问SHA-1功能。软件还具有数据记录功能,用于监视电池状况。
评估板电路能够演示DS2775–DS2778的精确参数测量能力。演示板将不断更新。
应用
- 商用及军用无线通信设备
- DSLR摄像机
- 低成本笔记本电脑
- 便携式医疗设备
- UMPC
- 摄像机
文档
工具及仿真模型
Software Development
在线购买
所示报价为单片价格
以上评估板报价仅供人民币结算及大陆购买使用, ADI均提供正规发票,如需美金结算及其他地区购买请直接跳转至英文页面进行购买。