-
DS2746EVKIT: Evaluation Kit for the DS2746 Data Sheet (Rev. 1)10/6/2009PDF183K
概览
优势和特点
- 演示低成本、提供比例A/D输入的2线电池监视器DS2746的性能,包括:
- 电压测量
- 电流测量
- 电流累计
- A/D输入测量,用于ID或热敏电阻读数
- 与运行Windows XP®或更早版本的PC通过USB端口连接
产品详情
DS2746评估板(EV kit)可方便地对低成本、提供比例A/D输入的2线电池监视器DS2746进行性能评估、软件开发和原型设计。评估板通过DS9123O USB适配器以及RJ-11电缆与PC相连。
通过不同的控制标签,用户可以访问所有的存储器、控制寄存器,并能够对所有的监控参数进行实时更新。软件还具有数据记录功能,用于监视电池状况。
评估板电路能够演示DS2746的精确参数测量能力。演示板将不断更新变化。更多关于演示电路板的信息,请访问我们主页china.maximintegrated.com。
应用
- 2.5G/3G无线手机
- 数码相机与摄像机
- 手持式计算机与终端设备
- PDA/智能电话