-
DS2478EVKIT SchematicA - Schematic10/10/2022PDF484K
概览
优势和特点
- 演示DS2478的功能
- DeepCover® ECDSA安全1-Wire和I2C认证器。
- 记录通信可帮助固件设计人员了解DS2478和DS28E40/DS28C40验证器
- 1-Wire/I2C USB适配器可在任何PC上创建虚拟的COM端口
- 完全符合USB规范v2.0要求
- 软件在Windows 10、Windows 8和Windows 7 64位和32位版本上运行
- 3.3V ±3% 1-Wire®工作电压
- 可应要求提供评估软件
产品详情
DS2478评估系统(EV系统)提供使用DS2478功能所需的硬件和软件。EV系统包括五个采用10引脚TDFN封装的DS2478/DS28E40/DS28C40器件、两个DS9121ATB+ TDFN插座板以及一个DS9481P-300# USB转I2C/1-Wire®适配器。该评估软件在Windows® 10、Windows 8和Windows 7操作系统64位和32位版本下运行。它提供易用的用户界面,可以与DS28E40或DS28C40配合使用DS2478的功能。
应用
- 汽车安全认证
- 识别和校准汽车零件/工具/配件
- IoT节点加密保护
- 配件和外设的安全认证
- 安全启动或下载固件和/或系统参数
- 安全存储主机控制器的加密密钥
相关产品
文档
-
DS2478EVKIT: Evaluation Kit for the DS2478 Data Sheet (Rev. 1)3/11/2022PDF8M
-
DS2478EVKIT Gerber Files - Design Files10/10/2022ZIP668K
工具及仿真模型
Software Development
在线购买
所示报价为单片价格
以上评估板报价仅供人民币结算及大陆购买使用, ADI均提供正规发票,如需美金结算及其他地区购买请直接跳转至英文页面进行购买。