-
DS21Q348DK: 3.3V、E1/T1/J1线路接口开发板子卡 Data Sheet (Rev. 1)1/1/1900PDF804K
概览
优势和特点
- 免去首版原型,加速新设计进度
- 与DK101或DK2000母板直接接口
- 展示DS21Q348的主要功能
- 提供寄存器可视化访问的高层软件
- 软件控制的(寄存器映像)配置开关,便于时钟与信号的走线
- 为75Ω E1提供BNC连接器
- 为120Ω E1和100Ω T1提供Bantam和RJ48连接器
- 多抽头变压器为75Ω及120Ω/100Ω通道提供真正的阻抗匹配
产品详情
DS21Q348设计套件是DS21Q348 3.3V E1/T1/J1线路接口的评估板。DS21Q348DK被设计作为DK2000或DK101母板的子卡使用。完整的子卡电路板上包括线路接口单元(LIU)、变压器、端接电阻、配置开关、网络连接器,以及与母板的接口。