-
DC993A - Schematic9/24/2009PDF26K
概览
产品详情
演示电路993A是一款降压转换器,采用LTC3542单芯片同步降压稳压器。DC993A具有2.5V至5.5V的输入电压范围,能够在小型2x2 mm DFN封装内提供高达500 mA的输出电流。DC993A的输出电压可以设置为低至0.6V(LTC3542的基准电压)。
相关产品
文档
-
DC993A - Demo Manual9/24/2009PDF472K
-
DC993A - Design File9/24/2009ZIP515K
在线购买
所示报价为单片价格
以上评估板报价仅供人民币结算及大陆购买使用, ADI均提供正规发票,如需美金结算及其他地区购买请直接跳转至英文页面进行购买。