-
DC989B-B - Schematic4/9/2014PDF38K
概览
产品详情
演示电路989B-B是一款单路输出升压转换器,内置微型NO RSENSE LTC3872-1非同步升压控制器。除在限流中没有频率折返之外,LTC3872-1具有与标准LTC3872相同的功能。该演示板的输入电压范围为3.0V至4.5V且无输出降额,提供5V (2A)(最大值)输出。最低输入电压为2.75V。当输入电压低于3V时,输出电流应降额。NO RSENSE技术会缩小解决方案尺寸并降低功耗。开关频率固定为550 kHz。DC989B-B具有电流模式控制和OPTI-LOOP补偿功能,可优化以提供快速瞬态响应。
相关产品
文档
-
DC989B-B - Demo Manual4/9/2014PDF124K
-
DC989B-B - Design Files4/9/2014ZIP1M
在线购买
所示报价为单片价格
以上评估板报价仅供人民币结算及大陆购买使用, ADI均提供正规发票,如需美金结算及其他地区购买请直接跳转至英文页面进行购买。