概览

产品详情

演示电路986是一款三通道降压型LED驱动器,内置LT3496EUFD。LT3496是一款三路输出DC/DC转换器,设计用作驱动高电流LED的电流源。该演示板上的三个稳压器可独立工作。每个输出通道的默认电流为500mA。输出电流不应超过所用LED的额定电流。 演示板可驱动的LED串的最大电压受到LT3496占空比和输入电压的限制。

最大电源输入电压(PVIN)为45V。因此,该演示板的每个通道可驱动高达约31V的总LED电压。LT3496的输入电压范围为3V至30V(具有40V瞬态电压);然而,为了尽量降低功耗,该演示板使用3V至5.5V电源。  

相关产品

文档

在线购买

所示报价为单片价格

以上评估板报价仅供人民币结算及大陆购买使用, ADI均提供正规发票,如需美金结算及其他地区购买请直接跳转至英文页面进行购买。