概览

产品详情

DC980A和DC980B均为演示系统,用于展示具有I2C接口的双路电源监控器和裕量调节控制器LTC2970。DC980A板包含LTC2970器件,而DC980B板包含LTC3828双通道DC/DC控制器。两个电路板均通过一个20引脚连接器相互连接。DC980B板内置双路输出、2相同步降压稳压器LTC3828。LTC2970的两个电压缓冲型8位IDAC可以对LTC3828输出电压进行高精度裕量调节。IDAC可配置为使用ADC进行反馈,将电源伺服到所需电压。DC980B预配置了3.3V和5V电源轨电压

相关产品

软件

设计工具

LTpowerPlay®
LTpowerPlay®是一款功能强大且基于Windows的开发环境,支持凌力尔特的数字电源系统管理(PSM)产品。

硬件 (1)

控制器板

在线购买

所示报价为单片价格

以上评估板报价仅供人民币结算及大陆购买使用, ADI均提供正规发票,如需美金结算及其他地区购买请直接跳转至英文页面进行购买。