概览

产品详情

演示电路977是一款单芯片降压型DC/DC开关转换器,内置LT1976B。LT1976B是LT1976 IC的非突发模式版本。LT1976B可在零负载下工作(无突发模式),从而在满载电流范围内提供非常低的纹波输出。该板经过优化,对于4V至60V的输入电压范围,可提供3.3V输出,负载电流高达1A。最小导通时间限制和3.3V输出可将稳态最大输入电压(超过此电压会发生跳脉冲)限制为42V。

相关产品

文档

在线购买

所示报价为单片价格

以上评估板报价仅供人民币结算及大陆购买使用, ADI均提供正规发票,如需美金结算及其他地区购买请直接跳转至英文页面进行购买。