-
DC975A - Schematic9/24/2009PDF24K
概览
产品详情
演示电路975A是一款DC/DC转换器,内置采用3mm x 3mm QFN封装的LT3482,适用于APD偏置应用。该演示电路可在2mA时将3V-12V电源转换为80V。
相关产品
文档
-
DC975A - Demo Manual9/24/2009PDF787K
-
DC975A - Design File9/24/2009ZIP573K
在线购买
所示报价为单片价格
以上评估板报价仅供人民币结算及大陆购买使用, ADI均提供正规发票,如需美金结算及其他地区购买请直接跳转至英文页面进行购买。