概览

产品详情

演示电路964A是一款双通道单芯片降压型DC/DC转换器,内置LT3501。该演示电路设计可通过4.5V至24V输入提供3.3V/3A和1.8V/3A输出。为每个通道提供独立输入电压、反馈、软启动和电源良好引脚可简化复杂的电源跟踪/时序控制要求。

相关产品

文档

在线购买

所示报价为单片价格

以上评估板报价仅供人民币结算及大陆购买使用, ADI均提供正规发票,如需美金结算及其他地区购买请直接跳转至英文页面进行购买。