概览

产品详情

演示电路960是一款高电压、电流模式DC/DC降压控制器,内置采用小型10引脚MSOP封装的LTC3824。


该板的输入电压范围为5.5V至60V,并提供5V/2A输出。该转换器使用P通道MOSFET作为主开关,从而实现需要较少器件数量的设计。工作频率设置为200kHz,同时可选择接受同步外部时钟。

 

相关产品

文档

在线购买

所示报价为单片价格

以上评估板报价仅供人民币结算及大陆购买使用, ADI均提供正规发票,如需美金结算及其他地区购买请直接跳转至英文页面进行购买。