概览
产品详情
演示电路938是一款基于LTC3530单芯片降压-升压稳压器的微功耗同步降压-升压转换器。DC938具有1.8 V至5.5V的输入电压范围,并提供3.3V (500mA)的输出电压。该转换器可以在手动或可编程自动突发模式下工作,能够在各种负载电流下提供高转换效率。LTC3530采用10引脚3×3 DFN封装。这些特性使DC938演示板非常适合锂离子和双节AA(碱性/NiCad/NiMH)电池供电的手持式应用。
相关产品
文档
演示板电路图 (1)
用户手册 (1)
评估板设计文件 (1)
在线购买
所示报价为单片价格
所示报价为单片价格。所列的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(每片美国离岸价),如有修改恕不另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。